Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FDAD-15P(55) |
FDBD-25P(55) |
FDBD-25PF(55) |
FDBD-25S(55) |
FDCD-37P(55) |
FDCD-37S(55) |
FDED-9P(55) |
FDED-9PF(55) |
FDED-9S(55) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 15 | NA | |
8.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 25 | NA | |
8.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 25 | Usinage blindable | |
7.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 25 | NA | |
13.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 37 | NA | |
12.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 37 | NA | |
5.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 9 | NA | |
4.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 9 | Usinage blindable | |
5.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 9 | NA |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Connexion de câble | Courant nominal(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | CA200 |
Méthode de câblage | Soudage par pression | Connection direction | Droit | Placage de la borne en contact avec la pièce | Nickel + or partiel |
Catégorie du produit | Connecteur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles