Connecteur pour carte SIM, série ID1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ID1A-6S-2.54SF(71)

Référence pièce
ID1A-6S-2.54SF(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.96 €

2 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs G/H/I G·H·I ID Type de contact Femelle
Nombre d'âmes 6 Type de connecteur Pour PCB Courant nominal(A) 1
Tension admissible(V) CA100 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT) Sens de connexion Angle
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Catégorie du produit Prise guide Spécifications Pour cartes SIM
Pas du contact(mm) 2.54 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +80 Pas de la borne(mm) 2.54

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur pour carte SIM, série ID1, le numéro d'article est le suivant: ID1A-6S-2.54SF(71).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ID1A-6S-2.54SF(71).

Assistance technique