Interrupteur coaxial (CC - 6GHz) pour contrôle type petit format, sans halogène, hauteur 1.6mm

Interrupteur coaxial (CC - 6GHz) pour contrôle type petit format, sans halogène, hauteur 1.6mm
  • Remise sur volume
An ultra-small coaxial switch for circuit checking with a mount height of 1.6 mm. 2.7 mm × 2.7 mm space saving design. Corresponds to halogen-free specifications.

[Features]
· Low insertion losses: 6 GHz TYP when not mated. Low insertion losses of 0.1 dB.
· Space-efficient design: 2.7 mm × 2.7 mm space-efficient design.
· Low profile: Working towards profile with height of 1.6 mm.
· Lightweight: Lightweight, weighing 0.025 g.
· Long life: Sufficient reliability ensured for 100 circuit insertions and extractions.
· Wide range of use: Usable with frequencies up to DC 6 GHz.
· Prevents solder oozing: signal terminals are plated and a nickel barrier is placed between the connection and mounting portions in order to prevent solder oozing for a variety of soldering styles.
· Corresponds to automatic mounting: embossed tape allows for automatic mounting.
· Also available with absorbent cap.
· Halogen free: The receptacle does not use chlorine or bromine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS-156-C(LP)-2
MS-156-HRMJ-2
MS-156-HRMJ-5
MS-156-HRMJ-10
MS-156-HRMJ-12
MS-156R-HRMJ-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type de connecteur Méthode de câblage Sens de connexion Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)
(mm)

46.11 €

1 Disponible 6 jours MâleConnexion de câbleSoudéAngleBouchonType simple verrouAucune remarque spéciale8 x 8 x 25.25

31.57 €

1 Disponible 6 jours ---DroitAdaptateur de conversionType simple verrouAdaptateur de conversion fiche MS-156 / jack SMA8.5 x 8 x 24.4

81.05 €

1 Disponible 6 jours ---DroitAdaptateur de conversionType simple verrouAdaptateur de conversion fiche MS-156 / jack SMA8.5 x 8 x 32.9

99.65 €

1 6 jours -Montage sur panneau-DroitAdaptateur de conversion / avec brideType d'installation à pousser indépendanteAdaptateur de conversion fiche MS-156 / jack SMA24 x 13 x 38.6

90.90 €

1 6 jours -Montage sur panneau-DroitAdaptateur de conversion / avec brideType d'installation à pousser indépendanteAdaptateur de conversion fiche MS-156 / jack SMA24 x 12 x 39.85

111.15 €

1 6 jours ---DroitAdaptateur pour mesure de ficheConversion SMAAdaptateur de conversion prise MS-156 / jack SMA9 x 8.3 x 16.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MS
Nombre d'âmes 1 Impédance(Ω) 50 Placage de la borne en contact avec la pièce Or
Plage de fréquences(GHz) 0-6 Câble conforme Aucune remarque spéciale Alimentation(W) 2
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à +85

Assistance technique