Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QR/P15-8P-C(50) |
QR/P15-8S-C(50) |
QR/P15-24(4)P-C(50) |
QR/P15-24(4)S-C(50) |
QR/P15-40P(50) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Courant nominal (A) | Catégorie du produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | 1 | Bouchon | |
2.05 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle | 8 | 1 | Prise | ||
4.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 24 | 6 | Bouchon | |
4.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 24 | 6 | Prise | |
6.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 40 | 1 | Bouchon |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Montage sur panneau | Connection direction | Droit | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or |
Pas du contact(mm) | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Courant nominal(A)
Catégorie du produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles