Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7760056107
Nombre de pôles de relais | 4 | Type de montage | Connexion de surface | Méthode de câblage | Format européen |
---|---|---|---|---|---|
Type à douille | Douille de forme carrée | Nombre de broches de prise | 14 | Dimension verticale(mm) | 66.5 |
Largeur de la dimension(mm) | 31 | Dimension de profondeur(mm) | 29.5 | Modèle | FS 4CO |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles