Série T-3

Série T-3
  • Remise sur volume
[Features]
· 600V-30A.
· Terminal with removable knob, T-3 series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-3-B

Référence pièce
T-3-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

28.88 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Black Mounting Plate Thickness(mm) 3(MAX) Rated Voltage(V) 600
Rated Current(A) 30 Withstand Voltage(V) AC2000 Insulation resistance(V) DC1000
Main insulation material Phenol Panel mounting method Nut tightener Note The knob is removable.

Assistance technique