Série TJ-563

Série TJ-563
  • Remise sur volume
[Features]
· Standard banana jack, TJ-563 series.
· Available in a wide range of 6 colors. Made in Japan.
· TJ-560, TJ-2167 compliant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TJ-563-B
TJ-563-BL
TJ-563-G
TJ-563-R
TJ-563-W
TJ-563-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

4.98 €

1 Disponible 6 jours 10Black

4.98 €

1 Disponible 6 jours -Blue

4.98 €

1 Disponible 6 jours -Green

4.98 €

1 Disponible 6 jours 10Red

4.98 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] Blanc

4.98 €

1 Disponible 6 jours 10Yellow

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Banana Socket Mounting Plate Thickness(mm) 2.5(MAX) Rated Voltage(V) 30
Rated Current(A) 3 Withstand Voltage(V) AC500 Insulation resistance(V) DC500
Main insulation material Polycarbonate Panel mounting method Nut tightener Conforming products TJ-560, TJ-2167

Assistance technique