Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | G/H/I | G·H·I | Mini E/S industrielle |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 8 | Application | Pour PCB | Courant nominal(A) | 0.5 |
Tension nominale(V) | 30 | Méthode de connexion des fils | Soudé | Type | Kit de fiches modulaires |
Taille de fil applicable(AWG) | 22 | Taille de fil applicable(mm2) | 6.7 | Matériau | Résine thermoplastique (UL94V-0) / alliage de cuivre |
Catégorie du produit | Connecteur | Longue durée de vie à l'insertion-extraction(fois) | 1500 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +70 |
Remarque | Forme du verrou : normale |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques
Spécifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles