Série ML-7000

Série ML-7000
  • Remise sur volume
A button-lock relay type, screwless terminal block convenient for relay wiring inside narrow ducts, etc. This a single-action coupling type and comes in 8 different colors.

[Features]
· Compatible with both bundled and single cords.
· Connections can be made using the irregular surface of the main body.
· 8 standard button colors are available for easy line discernment.
· A single main unit is compatible with a wide range of wire materials and uses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML-7000-B
ML-7000-BL
ML-7000-BR
ML-7000-G
ML-7000-GY
ML-7000-R
ML-7000-W
ML-7000-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur du bouton

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Noir

4.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bleu

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Marron

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vert

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Gris

4.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Rouge

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Blanc

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Nombre d'âmes 1 Courant admissible(A) 10
Méthode de connexion des fils Sans vis Norme représentative PSE / UL / CUL / TUV Méthode de montage Fixation directe
Spécifications Fil multibrin, compatibilité avec fil simple / design petit et compact / pour relais Matériau isolant principal (corps principal) Nylon 66 (UL94V-0) Pas entre les bornes(mm) 9.2
Matériau isolant principal (bouton) P.P.E.(UL94V-0)

Assistance technique