Borne à extrémité fermée avec revêtement isolant【1-1,000 pièces par conditionnement】

Borne à extrémité fermée avec revêtement isolant
  • Remise sur volume
Insulated open-end general purpose connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-SD
2-SD
CE1(CE-100)
CE2(CE-230)
CE5(CE-550)
CE8(CE-800)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Internal Diameter
(φ)
Overall Length
(mm)
Representative Standard Gamme de fils applicable
(mm2)
Diamètre intérieur du revêtement isolant
(mm)

7.58 €

40 Disponible Jour même

Stock

2.215.2UL / CSA1.0 à 1.756.2

100.19 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.515.2UL / CSA1.0-2.56.5

14.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.420.8UL / JIS / CSA0.5-1.756.5

15.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 321UL / JIS / CSA1.0 à 3.08.0

24.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.827UL / JIS / CSA2.5 à 6.09.5

53.82 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.528UL / JIS / CSA4.0 à 9.012.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Type à enceinte Insulation material Nylon (UL94V-2)

Assistance technique