Série 17JE, type DIP droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17JE-13090-37-FA

Référence pièce
17JE-13090-37-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.94 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials Nombre Number 17JE
Applicable pin/contact Femelle (prise) Number Of Cores 9 Application Montage sur panneau
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC300 Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Catégorie du produit Connecteur femelle Déviation Unité de connecteur uniquement
Caractéristiques Aucune clé de prévention des défauts d'insertion Traitement de surface (enveloppe) Placage Ni Traitement de surface (contact) Contact : Sous-couche en nickel, placage or (0.4µm) / Arrière : Sous-couche en nickel, placage étain-argent
Déviation (accouplement / montage, type à vis) NA Remarques spéciales Type droit pour connecteurs DIP Remarque Produits conformes, sans plomb

Vous vous trouvez sur la page de Série 17JE, type DIP droit, le numéro d'article est le suivant: 17JE-13090-37-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17JE-13090-37-FA.

Assistance technique