Connecteurs de type à immersion, type L, série 17LE

Connecteurs de type à immersion, type L, série 17LE
Connects to a circuit via dip soldering to PCB through-holes. The bracket is affixed to a PCB via fastening with screws.

[Features]
• Comes in 9, 15, 25, or 37 contact models.
• A base and hex nuts can be installed for securing the coupling to the other side.
• The surface of the metal shell is nickel-plated and the pin connectors are heat-treated.
• Different types of grounding fixtures are available for the brackets, delivering even more reliable EMI shielding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17LE-23090-27(D3CB)-FA

Référence pièce
17LE-23090-27(D3CB)-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.76 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials Nombre Number 17LE
Applicable pin/contact Mâle (fiche) Number Of Cores 9 Application Montage sur panneau
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC300 Connection direction Angle
Protection function (environmentally resistant) N/A Catégorie du produit Connecteur à broches Caractéristiques Aucune clé de prévention des défauts d'insertion
Traitement de surface (enveloppe) Placage Ni Traitement de surface (contact) Contact : Sous-couche en nickel, placage or (0.4µm) / Arrière : Sous-couche en nickel, placage étain-argent Déviation (accouplement / montage, type à vis) #4-40UNC
Déviation (raccord de terre) Avec raccord de terre à trous taraudés M3 x 0.5 Déviation (types goujon / jack et prise) Jack, prise Remarques spéciales Type à angle droit pour connecteurs DIP
Méthode de montage sur panneau de circuit imprimé Type 2 : panneau non interposé Nom de produit du support de masse 17L-004B Goujon / jack, nom de produit de la prise 17L-003□1
Remarque Produits conformes, sans plomb

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs de type à immersion, type L, série 17LE, le numéro d'article est le suivant: 17LE-23090-27(D3CB)-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17LE-23090-27(D3CB)-FA.

Assistance technique