Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | Spécifications de couleur (Corps) | Longueur de vis | Auto-extinguible (UL94) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | 6 jours | - | 35.4 | 22 | 70.4 | Gris foncé | M2.6 x 12 | V-0 | ||
1.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 50.4 | 17 | 70.4 | Gris foncé | M2.6 x 12 | V-1 | ||
1.88 € | 1 | 5 jours | - | 50.4 | 17 | 70.4 | Blanc cassé | M2.6 x 12 | V-1 | ||
2.26 € | 1 | 6 jours | - | 50.4 | 17 | 90.4 | Gris foncé | M2.6 x 12 | V-1 | ||
2.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 50.4 | 17 | 90.4 | Blanc cassé | M2.6 x 12 | V-1 | ||
2.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 50.4 | 27 | 70.4 | Gris foncé | M2.6 x 12 | V-1 | ||
8.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.4 | 27 | 70.4 | Blanc cassé | M2.6 x 12 | V-1 | |
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 50.4 | 29.5 | 90.4 | Gris foncé | M2.6 x 12 | V-1 | ||
5.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.4 | 29.5 | 90.4 | Blanc cassé | M2.6 x 12 | V-1 | |
2.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 45.6 | 27.5 | 111 | Gris foncé | M2.6 x 12 | V-0 | ||
2.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 45.6 | 27.5 | 111 | Blanc cassé | M2.6 x 12 | V-0 | ||
2.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 50.4 | 42 | 90.4 | Gris foncé | M2.6 x 12 | V-1 | ||
5.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.4 | 42 | 90.4 | Blanc cassé | M2.6 x 12 | V-1 | |
3.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 70.6 | 20.5 | 127 | Gris foncé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
3.47 € | 1 | 6 jours | - | 70.6 | 20.5 | 127 | Blanc cassé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
4.87 € | 1 | 6 jours | - | 65.5 | 25.5 | 150 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
4.87 € | 1 | 6 jours | - | 65.5 | 25.5 | 150 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
4.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 70.6 | 35.5 | 127 | Gris foncé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
4.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 70.6 | 35.5 | 127 | Blanc cassé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
4.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 70.6 | 50.5 | 127 | Gris foncé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
4.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 70.6 | 50.5 | 127 | Blanc cassé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
5.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 65.5 | 50 | 150 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
5.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 65.5 | 50 | 150 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
3.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 80.6 | 23.5 | 100.6 | Gris foncé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
3.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 80.6 | 23.5 | 100.6 | Blanc cassé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
4.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 80.6 | 43.5 | 100.6 | Gris foncé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
4.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 80.6 | 43.5 | 100.6 | Blanc cassé | M2.6 x 14 | V-0 | ||
7.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 86 | 35 | 190 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
7.55 € | 1 | 5 jours | - | 86 | 35 | 190 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
8.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 86 | 60 | 190 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
8.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 86 | 60 | 190 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
10.50 € | 1 | 6 jours | - | 110.3 | 45 | 250.6 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
10.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 110.3 | 45 | 250.6 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
12.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 110.3 | 75 | 250.6 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
12.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 110.3 | 75 | 250.6 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
6.96 € | 1 | 6 jours | - | 125.6 | 25 | 155.6 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
6.96 € | 1 | 6 jours | - | 125.6 | 25 | 155.6 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
12.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 125.6 | 25 | 205.6 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
8.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 125.6 | 25 | 205.6 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
8.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 125.6 | 45 | 155.6 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
8.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 125.6 | 45 | 155.6 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
9.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 125.6 | 45 | 205.6 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
9.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 125.6 | 45 | 205.6 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 | ||
11.52 € | 1 | 6 jours | - | 125.6 | 65 | 205.6 | Gris foncé | M3 x 16 | V-0 | ||
11.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 125.6 | 65 | 205.6 | Blanc cassé | M3 x 16 | V-0 |
Loading...
Matériau | Résine ABS retardatrice de flamme | Niveau de protection (IP) | NA | Base de montage | Aucune base de montage |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement d'installation | Non spécifié | Standard | UL | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Spécifications de couleur(Corps)
Longueur de vis
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles