Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.00mm (50012)

Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.00mm (50012)
  • Remise sur volume
[Features]
• Single-row Molex connector with few terminals (compatible housing 51006).
· Core wire sizes: AWG #24 through #28.
· Coating outer diameter: ∅ 0.9 to 1.15 mm.
· Strip length: 1.7 to 2.3 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50012-8100

Référence pièce
50012-8100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.09 €

25 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Mâle (fiche) Application Connexion de câble Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Serti Conforming housing 51006
Applicable size AWG 24–28 Terminal shape Individual Mating Partner 50013
Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.15

Vous vous trouvez sur la page de Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.00mm (50012), le numéro d'article est le suivant: 50012-8100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50012-8100.

Assistance technique