Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.5 mm (50398)

Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.5 mm (50398)
  • Remise sur volume
[Features]
· Molex wire-to-wire connector.
· A retainer-compatible type is also available (Applicable housing: Series 51112).
· Core wire sizes: AWG #22 through #28.
• Coating outer diameter: ∅ 1.15 - 1.8 mm.
• Strip length: 2.3 - 2.8 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50398-8100

Référence pièce
50398-8100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.09 €

43 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Mâle (fiche) Application Connexion de câble Wire connection method Serti
Conforming housing 51112 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual
Mating Partner 50397 Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.8

Vous vous trouvez sur la page de Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.5 mm (50398), le numéro d'article est le suivant: 50398-8100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50398-8100.

Assistance technique