Boîtier de connecteurs fil à fil avec pas de 2.5mm (51111)

Boîtier de connecteurs fil à fil avec pas de 2.5mm (51111)
  • Remise sur volume
A 2.5 mm pitch wire-to-wire nylon connector.
[Features]
· Retainer-compatible types available.
[Applications]
· Optimal for consumer devices such as signal, wire-to-board and wire-to-wire types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51111-0210
51111-0710
51111-1210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.11 €

25 Disponible 5 jours 2

0.16 €

10 Disponible 5 jours 7

0.25 €

5 Disponible 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Norme représentative UL / CSA Pas(mm) 2.50
Nombre de colonnes 1 Couleur Coloris naturel Borne conforme 50397
Partenaire d'accouplement 51112 Autres propriétés Ignifuge

Assistance technique