Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53258-0729 |
53258-0829 |
53258-0929 |
53258-1029 |
53258-1229 |
53258-1329 |
53258-1429 |
53258-1529 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | 7 | |
0.50 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | 8 | |
0.84 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | 9 | |
1.04 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | 10 | |
1.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 12 | |
1.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | |
2.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Application | Pour PCB |
---|---|---|---|---|---|
Courant admissible(A) | 5.5 | Tension admissible(V) | 250 | Norme représentative | UL / TUV |
Pas(mm) | 3.50 | Nombre de colonnes | 1 | Verrou d'accouplement | Disponible |
Partenaire d'accouplement | 51067 | Autres propriétés | Ignifuge |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles