Produit C-Grid® (70568)

Produit C-Grid® (70568)
  • Remise sur volume
Molex 2.54-mm pitch double-row connector for board-to-board connections. Available in straight and right angle types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

15-47-7616

Référence pièce
15-47-7616
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.43 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Nombre d'âmes 16
Application Pour PCB Courant admissible(A) 2.5 Tension admissible(V) 250
Norme représentative UL / CSA Pas(mm) 2.54 Nombre de colonnes 2
Verrou d'accouplement Disponible Couleur Noir Autres propriétés Ignifuge

Vous vous trouvez sur la page de Produit C-Grid® (70568), le numéro d'article est le suivant: 15-47-7616.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15-47-7616.

Assistance technique