Connecteur encartable, pas de 4mm, série 1150N

Connecteur encartable, pas de 4mm, série 1150N
  • Remise sur volume
Card edge connector for industrial equipment, using tongue-type contacts to achieve stable contact.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1150N-056-009

Référence pièce
1150N-056-009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.68 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Bordure de carte Number 1150N Nombre de pôles 56
Application Connexion de câble Allowable Current(A) 2 Wire connection method Soudé
Résistance de l'isolation(V/MΩ) 500VCC / 5000MΩ ou plus Plaque imprimée conforme(mm) Épaisseur de 1.6mm

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encartable, pas de 4mm, série 1150N, le numéro d'article est le suivant: 1150N-056-009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1150N-056-009.

Assistance technique