Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NHR1.25-3 |
NHR1.25-4 |
NHR1.25-5 |
NHR2-4 |
NHR2-5 |
NHR2-6 |
NHR5.5-4 |
NHR5.5-5 |
NHR5.5-6 |
NHR8-5 |
NHR8-6 |
NHR14-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Dimension (φd2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.7 | 3.4 | 12 | 3.2 | |
83.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.7 | 3.4 | 15.8 | 4.3 | |
83.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.7 | 3.4 | 15.8 | 5.3 | |
83.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 2.3 | 4.2 | 16.5 | 4.3 | ||
52.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.3 | 4.2 | 17.2 | 5.3 | |
94.66 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 2.3 | 4.2 | 21.8 | 6.4 | ||
112.54 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 3.4 | 5.6 | 19.6 | 4.3 | ||
112.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 3.4 | 5.6 | 19.6 | 5.3 | ||
165.80 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 3.4 | 5.6 | 25.3 | 6.4 | ||
208.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4.5 | 7.1 | 23.8 | 5.3 | |
208.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 4.5 | 7.1 | 23.8 | 6.4 | ||
282.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 5.8 | 9 | 32.8 | 8.4 |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Rond | Features | Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale de fonctionnement(°C) | 400 |
Configurer
Propriétés de base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Dimension (φd2)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles