COB Type - Panel Supports for Mounting in Control Panels

COB Type - Panel Supports for Mounting in Control Panels
  • Remise sur volume
Connector for internal control panel mounting. Made of flame-resistant thermoplastic resin. Supports DIN rail mounting.

[Features]
• Connectors made of flame-resistant thermoplastic resin for internal control panel mounting. Supports DIN rail mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
COB 06 BC
COB 06 CMS
COB 10 BC
COB 10 CMS
COB 16 BC
COB 16 CMS
COB 24 BC
COB 24 CMS
COB TCQ
COB TSF
COB TSFS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPart names Distance between centers of corresponding mounting screws Details Note

28.94 €

1 Disponible 5 jours 10Connector carrier44x27--

18.77 €

1 Disponible 5 jours 10Insulator enclosure insert carrier44x27Side entry, cable clamp included-

28.94 €

1 Disponible 5 jours 10Connector carrier57x27--

19.16 €

1 Disponible 5 jours 10Insulator enclosure insert carrier57x27Side entry, cable clamp included-

29.12 €

1 Disponible 5 jours 10Connector carrier77.5x27--

20.68 €

1 Disponible 5 jours 10Insulator enclosure insert carrier77.5x27Side entry, cable clamp included-

30.98 €

1 Disponible 5 jours 10Connector carrier104x27--

21.46 €

1 Disponible 5 jours 10Insulator enclosure insert carrier104x27Side entry, cable clamp included-

21.06 €

1 Disponible 5 jours 10Connector carrierShort side 27 mm response-Snap mechanism included

11.97 €

1 Disponible 5 jours 10Insert carrierShort side 27 mm responseWith hole for cable support band-

15.73 €

1 Disponible 5 jours 10Insert carrierShort side 27 mm responseIncludes holes for cable support bands and cable clamps-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application For inserts

Assistance technique