Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5597-04CPB7F |
5597-08CPB7F |
5597-10CPB7F |
5597-12CPB7F |
5597-14CPB7F |
5597-17CPB7F |
5597-18CPB7F |
5597-20CPB7F |
5597-26CPB7F |
5597-28CPB7F |
5597-29CPB7F |
5597-30CPB7F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | 5 jours | 4 | ||
1.12 € | 5 | Disponible | 5 jours | 8 | |
1.23 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | |
1.48 € | 5 | Disponible | 5 jours | 12 | |
1.70 € | 2 | Disponible | 5 jours | 14 | |
1.88 € | 2 | Disponible | 5 jours | 17 | |
1.99 € | 2 | Disponible | 5 jours | 18 | |
2.29 € | 2 | Disponible | 5 jours | 20 | |
2.85 € | 2 | Disponible | 5 jours | 26 | |
3.14 € | 2 | Disponible | 5 jours | 28 | |
2.99 € | 2 | Disponible | 5 jours | 29 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 |
Loading...
Broche / contact applicable | Female (socket) | Application | For PCB | Courant admissible(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension admissible(V) | 200 | Sens de connexion | Straight | Norme représentative | UL |
Pitch(mm) | 1.25 | Mating section plating | Tin-bismuth |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles