Galette droite MicroBlade™ au pas de 2.00mm pour cartes de circuit imprimé (51004)

Galette droite MicroBlade™ au pas de 2.00mm pour cartes de circuit imprimé (51004)
  • Remise sur volume
[Features]
A highly-reliable Molex product with a box type terminal and a straight and right angled flexible design. Straight type (Mating housing: 51004)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

53014-1510

Référence pièce
53014-1510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.50 €

5 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 15 Application Pour PCB Courant admissible(A) 2
Tension admissible(V) 125 Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Norme représentative UL / CSA Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 1
Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain Partenaire d'accouplement 51004, 50011

Vous vous trouvez sur la page de Galette droite MicroBlade™ au pas de 2.00mm pour cartes de circuit imprimé (51004), le numéro d'article est le suivant: 53014-1510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53014-1510.

Assistance technique