Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55959)

Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55959)
  • Remise sur volume
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. Angle type (mating housing: 51353).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55959-0830
55959-1030
55959-1230
55959-1430
55959-1630
55959-1830
55959-2030
55959-2230
55959-2430
55959-2630
55959-2830
55959-3030
55959-3230
55959-3430
55959-3830
55959-4030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Norme représentative

1.52 €

1 Disponible 5 jours 8UL

1.70 €

1 Disponible 5 jours 10UL

1.90 €

1 Disponible 5 jours 12UL

1.93 €

1 Disponible 5 jours 14UL

2.27 €

1 Disponible 5 jours 16UL

2.46 €

1 Disponible 5 jours 18UL

2.44 €

1 Disponible 5 jours 20UL

3.37 €

1 Disponible 5 jours 22UL

2.75 €

1 Disponible 5 jours 24UL

3.13 €

1 Disponible 5 jours 26UL

3.06 €

1 Disponible 5 jours 28UL

3.55 €

1 Disponible 5 jours 30UL

3.62 €

1 Disponible 5 jours 32UL

3.51 €

1 Disponible 5 jours 34UL

3.79 €

1 Disponible 5 jours 38-

3.93 €

1 Disponible 5 jours 40-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 2.00
Nombre de colonnes 2 Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain
Couleur Coloris naturel Partenaire d'accouplement 51353

Assistance technique