Nouveau boîtier de fiche mâle Mini-Fit au pas de 4.2mm 5559

Nouveau boîtier de fiche mâle Mini-Fit au pas de 4.2mm 5559
  • Remise sur volume
Nylon connector for wire-to-board and wire-to-wire connections.
[Features]
· Molex product.
· Single-row and dual-row products available.
· Connector for maximum rated current power of 9 A.
· Compatible terminal: 5558.
· Mating receptacle: 5557.
[Applications]
· Ideal for wire-to-board and wire-to-wire connections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5559-02P
5559-02P-210
5559-04P
5559-04P-210
5559-06P
5559-06P-210
5559-08P
5559-08P-210
5559-10P
5559-10P-210
5559-12P
5559-12P-210
5559-14P
5559-14P-210
5559-16P
5559-16P-210
5559-18P
5559-20P
5559-22P
5559-24P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Remarque

0.59 €

8 Disponible 5 jours 2UL94V-2

0.56 €

8 Disponible 5 jours 2UL94V-0

0.67 €

7 Disponible 5 jours 4UL94V-2

0.72 €

7 Disponible 5 jours 4UL94V-0

0.61 €

8 Disponible 6 jours 6UL94V-2

0.89 €

5 Disponible 5 jours 6UL94V-0

0.67 €

7 Disponible 5 jours 8UL94V-2

0.98 €

5 Disponible 5 jours 8UL94V-0

1.74 €

6 Disponible 5 jours 10UL94V-2

1.16 €

4 Disponible 5 jours 10UL94V-0

1.95 €

5 Disponible 5 jours 12UL94V-2

1.21 €

4 Disponible 5 jours 12UL94V-0

2.59 €

4 Disponible 5 jours 14UL94V-2

1.63 €

4 Disponible 5 jours 14UL94V-0

1.18 €

4 Disponible 5 jours 16UL94V-2

1.24 €

4 Disponible 5 jours 16UL94V-0

1.87 €

3 Disponible 5 jours 18UL94V-2

1.75 €

3 Disponible 5 jours 20UL94V-2

1.92 €

3 Disponible 5 jours 22UL94V-2

2.18 €

2 Disponible 5 jours 24UL94V-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 9 Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA Pas(mm) 4.20
Nombre de colonnes 2 Montage sur panneau Disponible Matériau NYLON 66
Couleur Coloris naturel Borne conforme 5558, 30490 Partenaire d'accouplement 5557

Assistance technique