• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Galette pour circuit imprimé PicoBlade™ au pas de 1.25 mm (53048) (Numéros de référence)

Galette pour circuit imprimé PicoBlade™ au pas de 1.25 mm (53048)
  • Remise sur volume
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products available. There are variations in header of both the types: Surface mount type and through-hole type. Angle type (mating housing: 51021)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53048-0210
53048-0310
53048-0410
53048-0510
53048-0610
53048-0810
53048-1010
53048-1110
53048-1210
53048-1510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.90 €

8 Disponible 5 jours 2

0.76 €

8 Disponible 5 jours 3

0.80 €

8 Disponible 5 jours 4

0.76 €

7 Disponible 5 jours 5

0.98 €

6 Disponible 5 jours 6

0.86 €

5 Disponible 5 jours 8

1.55 €

5 Disponible 5 jours 10

4.84 €

4 Disponible 5 jours 11

1.40 €

1 Disponible 5 jours 12

1.07 €

5 Disponible 5 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 1 Tension admissible(V) 125
Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL
Pas(mm) 1.25 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Couleur Coloris naturel Partenaire d'accouplement 51021

Assistance technique