Boîtier standard 0.093" (1625-NR)

Boîtier standard 0.093" (1625-NR)
  • Remise sur volume
[Features]
A Molex 3.68 mm pitch connector for standard wire-to-wire connections. Single-row, double-row, and panel mount types are available. (Mating housing: 1625-NP, Compatible terminal: 1561/1855)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1625-01R
1625-04R
1625-04R1
1625-06R
1625-06R1
1625-3R
1625-3R1
1625-9R
1625-9R1
1625-15R
1625-15R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Pas
(mm)
Nombre de colonnes Montage sur panneau Partenaire d'accouplement

0.57 €

8 Disponible 5 jours 1N/A1Disponible-

1.05 €

6 Disponible 5 jours 43.681Disponible-

1.05 €

6 Disponible 5 jours 43.681NA-

1.05 €

5 Disponible 5 jours 63.683Disponible39-03-2067

1.31 €

5 Disponible 5 jours 63.683NA39-03-2066, 39-03-2067

0.62 €

8 Disponible 5 jours 33.681Disponible-

0.62 €

8 Disponible 5 jours 33.681NA03-06-2031, 03-06-2032, 03-06-2033, 03-06-2034

1.03 €

4 Disponible 5 jours 93.683Disponible-

0.98 €

5 Disponible 5 jours 93.683NA03-06-2091, 03-06-2092

1.66 €

4 Disponible 5 jours 153.683Disponible39-03-3155

2.02 €

4 Disponible 5 jours 153.683NA03-06-2151, 03-06-2152, 03-06-7152, 03-06-7155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Nombre 1625
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 5
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Verrou d'accouplement Disponible Matériau NYLON 66 Couleur Coloris naturel
Remarque UL94V-2 Borne conforme 1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 1779

Assistance technique