Connecteur (avec vis mâles parallèles)【1-20 pièces par conditionnement】

Connecteur (avec vis mâles parallèles)
  • Remise sur volume
[Features]
This connector joins a Keiflex conduit to the knockout point on the control panel. Includes parallel male screws.


*Please be aware there was a mistake in the 2015 wiring parts catalog. [KMBG28] The notation “per item” refers to products sold in packs which contain multiple units per pack, and does not indicate items sold individually. We apologize for any inconvenience this may have caused.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMBG10
KMBG12
KMBG16
KMBG22
KMBG28
KMBG36
KMBG42
KMBG54
KMBG70
KMBG82
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gaine de câblage connectable Diamètre extérieur maximal de câble compatible
(mm)
Vis de connexion (φS1)
(mm)
Vis de connexion (dimensions nominales)

72.52 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10 (Note)820.9G1/2

65.84 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 12 (Note)1020.9G1/2

4.21 €

1 Disponible 6 jours 16 (Note)1320.9G1/2

6.30 €

1 Disponible 6 jours 22 (Note)1826.4G3/4

8.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

28 (Note)2433.2G1

12.86 €

1 Disponible 5 jours 36 (Note)3241.9G1-1/4

99.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 42 (Note)3747.8G1-1/2

90.89 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

54 (Note)4859.6G2

91.10 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 70 (Note)6075.1CTG70

70.77 €

1 Disponible 6 jours 82 (Note)7587.8CTG 82

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures(°C) -20 – 90 Matériaux primaires Alliage de zinc moulé (ZDC2) Traitement de surface Zingage électrique (chrome trivalent brillant)
Standard UL, CSA Remarque (Remarque) Indique KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM et KI. Niveau de protection IP67

Assistance technique