Connecteur pour entrée défonçable Sunflake-ROBO (standard)【1-20 pièces par conditionnement】

Connecteur pour entrée défonçable Sunflake-ROBO (standard)
  • Remise sur volume
[Features]
· Connector for connecting Sunflake ROBO to control panel knockout.
· With pipe inline male threads. Standard.
· Tensile strength of connector with Sunflake ROBO #16-#63 is 250N (JIS light).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N2BG20
N2BG25
N2BG32
N2BG40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gaine de câblage connectable Diamètre extérieur maximal de câble compatible
(mm)
Vis de connexion (φS1)
(mm)
Vis de connexion (dimensions nominales)

3.86 €

1 5 jours NS20, NP20, NF201420.9G1/2

85.12 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours NS25, NP25, NF251926.4G3/4

59.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours NS32, NP32, NF322533.2G1

9.63 €

1 5 jours NS40, NP40, NF403341.9G1-1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures(°C) -20 – 90 Propriétés Résistant à l'huile, résistant aux vibrations (avec dispositif de verrouillage) Matériaux primaires PA66
Standard UL Niveau de protection IP67 Ignifuge UL94V2

Assistance technique