Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VKC17 |
VKC24 |
VKC30 |
VKC38 |
VKC50 |
VKC63 |
VKC76 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Gaine de câblage connectable | Gaine de câblage connectable (etc.) | Diamètre extérieur maximal de câble compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | PZ17 | E19 / C19 | 15 | |
2.07 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | PZ24 | E25 / C25 | 21 | |
2.51 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | PZ30 | E31 / C31 | 28 | |
3.74 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | PZ38 | E39 / C39 | 34 | |
5.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PZ50 | E51 / C51 | 47 | |
9.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | PZ63 | E63 / C63 | 59 | |
13.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PZ76 | E75 / C75 | 71 |
Loading...
Application | Étanche à l'eau | Plage de températures(°C) | -45 – 150 | Matériaux primaires | Alliage de zinc moulé (ZDC2) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Zingage électrique (chrome trivalent brillant) | Standard | JIS C8350, PSE |
Configurer
Propriétés de base
Gaine de câblage connectable
Gaine de câblage connectable (etc.)
Diamètre extérieur maximal de câble compatible(mm)
Propriétés optionnelles