Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WKE17 |
WKE24 |
WKE30 |
WKE38 |
WKE50 |
WKI17 |
WKI24 |
WKI30 |
WKI38 |
WKI50 |
WKI50-54 |
WKI63 |
WKI76 |
WKI83 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gaine de câblage connectable | Gaine de câblage connectable (etc.) | Diamètre extérieur maximal de câble compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | PV17, PE17 | E19 / C19 | 15 | |
6.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | PV24, PE24 | E25 / C25 | 23 | |
8.22 € | 1 | 5 jours | PV30, PE30 | E31 / C31 | 29 | ||
13.13 € | 1 | 6 jours | PV38, PE38 | E39 / C39 | 36 | ||
19.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | PV50, PE50 | E51 / C51 | 48 | |
4.89 € | 1 | 5 jours | PV17, PE17 | G16 | 15 | ||
6.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV24, PE24 | G22 | 22 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV30, PE30 | G28 | 28 | |
13.13 € | 1 | 6 jours | PV38, PE38 | G36 | 36 | ||
20.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV50, PE50 | G42 | 42 | |
23.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | PV50, PE50 | G54 | 48 | |
32.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV63, PE63 | G54 | 55 | |
40.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV76, PE76 | G70 | 70 | |
59.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV83, PE83 | G82 | 80 |
Loading...
Plage de températures(°C) | -25 à 90 | Matériaux primaires | Alliage de zinc moulé (ZDC2) | Traitement de surface | Zingage électrique (chrome trivalent brillant) |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Gaine de câblage connectable
Gaine de câblage connectable (etc.)
Diamètre extérieur maximal de câble compatible(mm)
Propriétés optionnelles