Boîte en polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières série SPCP

Boîte en polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières série SPCP
  • Remise sur volume
Waterproof/Dustproof Polycarbonate Box (SPCP)

[Features]
· Waterproof plastic box available in various sizes: SPCP Series (28 sizes) and SABP Series (17 sizes).
· SPCP and SABP are a series of waterproof and dustproof boxes. The SPCP Series is made of a polycarbonate, offering superior impact resistance, and the SABP series is made of general purpose ABS.
· There are 2 colors for the SPCP Series top cover (white-gray and clear), and 1 color for the SABP Series (white-gray).
· These can be used in various applications such as terminal relay boxes, control boxes, communication boxes, etc.
· Direct insertion of screws into the cover screw mount enables mounting on a wall surface etc. without requiring an externally mounted leg.
· Refer to usage precautions 7-2P for protection ratings.
· Please refer to the usage precautions when selecting a box.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPCP101006G

Référence pièce
SPCP101006G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

l(mm) 100 H(mm) 60 P(mm) 100
Matériau Résine. Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Standard UL Spécifications de couleur(Corps) Gris blanc Spécifications de couleur(Capot supérieur) Gris blanc
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à 75 Auto-extinguible(UL94) V-2 Couple de serrage(N▪m) 1 à 1.5

Vous vous trouvez sur la page de Boîte en polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières série SPCP, le numéro d'article est le suivant: SPCP101006G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPCP101006G.

Assistance technique