Bloc de remplacement momentané, S8T-DCBU-02

Bloc de remplacement momentané, S8T-DCBU-02
[Features]
· Device outages, data loss by instantaneous power failure.
· To prevent such trouble.
· Backup time 500ms guaranteed (output current at 2.5 A).
· Can be connected with S8VS 24V output and external wiring.
· S8TS can be connected with a bus line connector (S8T-BUS03 type).
· Up to four parallel connections can increase the backup capacity (time, current).
· SEMIF47-0200 standard compatible.
· Lead-free solder (ECO-label certified products).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S8T-DCBU-02

Référence pièce
S8T-DCBU-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

268.40 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction Bloc de contre-mesures d'arrêt momentané

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de remplacement momentané, S8T-DCBU-02, le numéro d'article est le suivant: S8T-DCBU-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S8T-DCBU-02.

Assistance technique