• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini relais d'alimentation MY (Numéros de référence)

Mini relais d'alimentation MY
  • Remise sur volume
General purpose best seller model MY series

[Features]
· Latching lever-included series for circuit check added to general purpose best-seller model MY.
· Lead-use eliminated, safe for environment.
· VDE standard (Germany) additionally acquired.
· By changing AC/DC coil tape color, AC/DC specification identifiability is improved.
· Added model MY (S) with latching lever for convenient circuit check.
· Please read the "Common Warnings About Relays."

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MY2 DC48

Référence pièce
MY2 DC48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Configuration des contacts Fonction verrou Forme de la borne Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)
(A)
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Tension nominale de bobine (CA)
(V)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Classification Voyant de fonctionnement Montage de surface du boîtier supérieur Mécanisme de contact Remarque

12.62 €

1 Disponible 6 jours 2cN/ADouille / enfichable548-3621.528Type standardNA×Simple-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Relais de verrouillage NA

Vous vous trouvez sur la page de Mini relais d'alimentation MY, le numéro d'article est le suivant: MY2 DC48.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY2 DC48.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MY2 AC220/240
MY2 AC24
MY2 DC100/110
MY2 DC6
MY2-02 AC100/110
MY2-02 AC200/220
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Configuration des contacts Fonction verrou Forme de la borne Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)
(A)
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Tension nominale de bobine (CA)
(V)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Classification Voyant de fonctionnement Montage de surface du boîtier supérieur Mécanisme de contact Remarque

12.62 €

1 6 jours 2cN/ADouille / enfichable5-220/2403621.528Type standardNA×Simple-

13.35 €

1 Disponible 6 jours 2cN/ADouille / enfichable5-243621.528Type standardNA×Simple-

11.87 €

1 Disponible 6 jours 2cN/ADouille / enfichable5100/110-3621.528Type standardNA×Simple-

11.64 €

1 Disponible 6 jours 2cN/ADouille / enfichable56-3621.528Type standardNA×Simple-

12.90 €

1 Disponible 6 jours 2cN/APour circuits imprimés5-100/1103621.528Type standardNA×Simple-

15.06 €

1 Disponible 6 jours 2cN/APour circuits imprimés5-200/2203621.528Type standardNA×Simple-

Assistance technique