Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DC16 |
DC19 |
DC31DC28 |
DC36 |
DC39 |
DC42 |
DC51 |
DC54 |
DC63 |
DC75DC70 |
DC82 |
DC92 |
DC104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Tuyau en fil d'acier conforme (dimensions nominale) | Tuyau VE conforme (dimensions nominales) | Tuyau SGP conforme (dimensions nominales) | Tuyau VP conforme (dimensions nominales) | Tuyau flexible métallique conforme (dimensions nominales) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 37 | 27 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
15.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 36 | 26 | 19 | - | - | - | 15 | |
12.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 50 | 40 | 31, 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | |
20.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 59 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | 38 | |
16.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 55 | 45 | 39 | - | - | 30 | - | |
20.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 65 | 54 | 42 | 42 | 40 | 40 | - | |
20.09 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 67 | 57 | 51 | - | - | - | 50 | |
20.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 76 | 66 | 54 | 54 | 50 | 50 | - | |
18.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 63 | |
28.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 93 | 83 | 75, 70 | 70 | 65 | 65 | 76 | |
29.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 105 | 94 | 82 | 82 | 80 | 75 | 83 | ||
28.80 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 118 | 107 | 92 | - | 90 | - | 101 | |
40.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 131 | 120 | 104 | - | 100 | 100 | - |
Loading...
Matériau | Plaque en acier zingué à chaud | Taille de vis de montage | Vis hexagonale M6x20 | Support de fixation conforme | D15, D20, D1, D2, D3 |
---|---|---|---|---|---|
Remarque | Vis traitée par zingage électrique (C) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Tuyau en fil d'acier conforme (dimensions nominale)
Tuyau VE conforme (dimensions nominales)
Tuyau SGP conforme (dimensions nominales)
Tuyau VP conforme (dimensions nominales)
Tuyau flexible métallique conforme (dimensions nominales)
Propriétés optionnelles