Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-DC13 |
S-DC15 |
S-DC16 |
S-DC19 |
S-DC25DC22 |
S-DC31DC28 |
S-DC36 |
S-DC39 |
S-DC42 |
S-DC51 |
S-DC54 |
S-DC63 |
S-DC75DC70 |
S-DC82 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de vis de montage | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Tuyau en fil d'acier conforme (dimensions nominale) | Tuyau VE conforme (dimensions nominales) | Tuyau SGP conforme (dimensions nominales) | Tuyau VP conforme (dimensions nominales) | Tuyau flexible métallique conforme (dimensions nominales) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Vis hexagonale M6x20 | 29 | 19 | - | - | 8 | - | 10 | |
32.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Vis hexagonale M6x20 | 32 | 22 | 15 | - | - | - | 12 | |
32.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Vis hexagonale M6x20 | 37 | 27 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
33.10 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Vis hexagonale M6x20 | 36 | 26 | 19 | - | - | - | 15 | |
40.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Vis hexagonale M6x25 | 43 | 33 | 25, 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | |
38.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Vis hexagonale M6x25 | 50 | 40 | 31, 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | |
43.99 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Vis hexagonale M6x25 | 59 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | 38 | |
37.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | Vis hexagonale M6x25 | 55 | 45 | 39 | - | - | 30 | - | |
49.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Vis hexagonale M6x25 | 65 | 54 | 42 | 42 | 40 | 40 | - | |
42.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | Vis hexagonale M6x25 | 67 | 57 | 51 | - | - | - | 50 | |
49.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Vis hexagonale M6x25 | 76 | 66 | 54 | 54 | 50 | 50 | - | |
51.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | Vis hexagonale M6x25 | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 63 | |
57.00 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | Vis hexagonale M6x25 | 93 | 83 | 75, 70 | 70 | 65 | 65 | 76 | |
72.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Vis hexagonale M6x25 | 105 | 94 | 82 | 82 | 80 | 75 | 83 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (SUS) | Support de fixation conforme | D15, D20, D1, D2, D3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis de montage
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Tuyau en fil d'acier conforme (dimensions nominale)
Tuyau VE conforme (dimensions nominales)
Tuyau SGP conforme (dimensions nominales)
Tuyau VP conforme (dimensions nominales)
Tuyau flexible métallique conforme (dimensions nominales)
Propriétés optionnelles