Support de fixation international (agrafe de fixation) SD-DC【10 pièces par conditionnement】

Support de fixation international (agrafe de fixation) SD-DC
  • Remise sur volume
This is a metal fitting that supports pipes in ductor channels (SuperDyma).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD-DC13
SD-DC16
SD-DC25DC22
SD-DC31DC28
SD-DC36
SD-DC42
SD-DC54
SD-DC75DC70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis de montage Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Tuyau en fil d'acier conforme (dimensions nominale) Tuyau VE conforme (dimensions nominales) Tuyau SGP conforme (dimensions nominales) Tuyau VP conforme (dimensions nominales)

15.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours Vis hexagonale M6x202919--8-

22.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours Vis hexagonale M6x20372716161516

32.39 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours Vis hexagonale M6x25433325, 22222020

23.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Vis hexagonale M6x25504031, 28282525

25.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 12 jours Vis hexagonale M6x255948363632-

26.98 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 12 jours Vis hexagonale M6x25655442424040

33.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 12 jours Vis hexagonale M6x25766654545050

37.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 12 jours Vis hexagonale M6x25938375, 70706565

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque d'acier plaqué à haute résistance à la corrosion (SuperDyma) Support de fixation conforme D15, D20, D1, D2, D3 Remarque Vis en acier inoxydable

Assistance technique