Manchon tressé en polyester MT

Manchon tressé en polyester MT
  • Remise sur volume
Polyester fiber and braided, wiring protection tube. · Excellent flexibility, elasticity, and stretching properties due to braided structure.

[Features]
・Uses special fibers of polyester, for smoothness and superior strength.
・Due to braided structure, is approximately three times stretchier than conventional tubes, which allows for excellent workability in wiring bundling.
 (Note) Depending on series number, the extent to which it can be stretched will vary.
・Excellent heat and cold resistance due to high properties of fabric material (-75°C to +150°C).
・Due to the excellent elasticity of the sheath, the interior can be checked even after coatding, and the cause of faulty wiring can be identified.
・Useful in preventing condensation inside coating due to air permeability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT3
MT6
MT10
MT12
MT19
MT30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre minimal
(mm)
Diamètre maximal
(mm)

85.12 €

1 Disponible 5 jours 1012φ

95.10 €

1 Disponible 5 jours 1020φ

107.14 €

1 Disponible 5 jours 1010φ28φ

116.40 €

1 Disponible 5 jours 1012φ33φ

150.80 €

1 Disponible 5 jours 1019φ45φ

246.13 €

1 Disponible 5 jours 1027φ55φ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(m) 100 Matériau Polyester Propriétés Résistance à la chaleur, résistance au froid

Assistance technique