Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A9TS11-0013
Référence pièce
|
---|
A9TS11-0013 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
6.92 € | 2 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Éclairage | Non lumineux | Configuration des contacts | Unipolaire bidirectionnel | Avec clé | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la borne | Borne PC | Fonction de protection (résistance environnementale) | IP64 équivalent | Dimension verticale(mm) | 11 |
Largeur de la dimension(mm) | 7 | Dimension de profondeur(mm) | 5.5 | Capacité des contacts(V)/(A) | CA/CC28V 14mA |
Détails de la forme de borne | Montage vertical | Commande de fonction | MARCHE-MARCHE | Nettoyage | Applicable |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à bascule très petit format, A9TS, le numéro d'article est le suivant: A9TS11-0013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A9TS11-0013.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles