Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A3AT-90K1-00EY
Référence pièce
|
---|
A3AT-90K1-00EY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Forme de la pièce de commande | Forme de la borne | Mounting Hole | Fonction de commande | Couleur de l'unité de commande | Dimensions des pièces de commande - verticales (mm) | Dimensions des pièces de commande - horizontales (mm) | Partie lumineuse séparée | Type de source lumineuse | Résistance de limitation de courant LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Jaune | 12.7 | 15.2 | Non divisé | LED | Type à montage externe |
Loading...
Card included | N/A | Configuration des contacts | 1a | Fonction de protection | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Normes de sécurité | UL / CSA | Dimensions profondeur du panneau(mm) | 21.5 | Classe d'interrupteur, charge résistive CA 1 | CA125V/6A |
Classe d'interrupteur, charge résistive CA 2 | CA250V/2A | Classe d'interrupteur, charge résistive CC 1 | CC30V/4A |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à bouton-poussoir petit format, A3A, le numéro d'article est le suivant: A3AT-90K1-00EY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A3AT-90K1-00EY.
Configurer
Propriétés de base
Mounting Hole
Type
Forme de la pièce de commande
Forme de la borne
Fonction de commande
Couleur de l'unité de commande
Dimensions des pièces de commande - verticales(mm)
Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm)
Partie lumineuse séparée
Type de source lumineuse
Résistance de limitation de courant LED
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A3AA-90K1-00EY |
A3AA-90K1-00G |
A3AA-90K1-00L |
A3AT-90K1-00G |
A3AT-90K1-00L |
A3AT-90K1-00R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Forme de la pièce de commande | Forme de la borne | Mounting Hole | Fonction de commande | Couleur de l'unité de commande | Dimensions des pièces de commande - verticales (mm) | Dimensions des pièces de commande - horizontales (mm) | Partie lumineuse séparée | Type de source lumineuse | Résistance de limitation de courant LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 6 jours | - | Bouton lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Jaune | 8.9 | 8.9 | Non divisé | LED | Type à montage externe | ||
4.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Vert | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | |
4.95 € | 3 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | [Autre] Gris clair | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | |
3.94 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Vert | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
4.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | [Autre] Gris clair | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
10.27 € | 6 | 7 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Rouge | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - |