Borne à cosse annulaire / ouverte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

34855

Référence pièce
34855
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.21 €

2 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Réservoir circulaire Series Autre
Internal Diameter(φ) 6.73 Outer Diameter(mm) 13.49 Overall Length(mm) 33.71
Conforming wire size(AWG) 12 à 10 Insulation material Vinyle Insulation coating (color) Jaune
Taille de fil conforme(mm2) 3.00 à 6.00 Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm) 6.35

Assistance technique