Connecteur DIN (à emmanchement, type à broche W), XC5 (à emmanchement)

Connecteur DIN (à emmanchement, type à broche W), XC5 (à emmanchement)
  • Remise sur volume
[Features]
· International standard DIN solder-less connecting connector (popular name: press-fit) Series.
· Compliant with DIN standards, these connectors make working with backplane systems easy.
· A shape that ensures minimal hole-damage.
· A highly reliable connection is possible thanks to the unique W-shape, which helps counter issues of twisting and sagging.
· A shape that minimizes damage to PCB through holes.
· The Omron type XC6 series can be used as a connector for backplane connections.
· The socket utilizes a highly reliable dual contact (2-point contact) system.
· A dedicated press-fitted jig is equipped as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XC5D-962P-1131
XC5D-962P-1140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.71 €

1 Disponible 6 jours

34.13 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Broche / contact applicable Femelle (prise) Nombre d'âmes 96 Application Pour PCB
Courant nominal(A) 2 Tension nominale(V) AC300 Sens de connexion Droit
Méthode de fixation de circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) CA1000V Placage de la partie contact Base nickel, placage or
Placage de la partie borne Base nickel, placage or

Assistance technique