Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XC4K-1542
Référence pièce
|
---|
XC4K-1542 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Forme de la borne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 15 | Pour PCB | 15 | CA500 | Soudé | Angle | CA3100V | Base nickel, placage argent | Base nickel, placage argent | DIP en L |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | DIN / mini-DIN |
---|---|---|---|---|---|
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL | Méthode de fixation de circuit imprimé | Insertion dans le trou du circuit imprimé |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Application
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact
Placage de la partie borne
Forme de la borne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles