• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur DIN (pour courants électriques moyens et élevés) - XC4 (Numéros de référence)

Connecteur DIN (pour courants électriques moyens et élevés) - XC4
  • Remise sur volume
[Features]
・ This is a DIN connector for medium and high electrical currents, for which standards have been set internationally.
・ It conforms to and is compatible with DIN41612.
・ As there is sufficient insulation distance, it can be used with medium and high electrical currents, and high voltage circuits.
・ It can be mounted within the same rack as the XC5 series.
・ There is a wide selection of the M type of DIN connectors (mixed type) available.
▪ UL standard (File No.E103202) certified products are used as standard (except for some products).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XC4B-4813

Référence pièce
XC4B-4813
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Application Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Tension de résistance
(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact Placage de la partie borne Forme de la borne

21.09 €

1 Disponible 5 jours Femelle (prise)48Pour PCB6AC380-DroitCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainEnroulement droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DIN / mini-DIN
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL Méthode de fixation de circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur DIN (pour courants électriques moyens et élevés) - XC4, le numéro d'article est le suivant: XC4B-4813.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XC4B-4813.

Variantes de ce produit

Référence pièce
XC4A-4812
XC4B-4811
XC4G-3212
XC4H-3213
XC4K-1542
XC4L-1541
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Application Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Tension de résistance
(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact Placage de la partie borne Forme de la borne

14.32 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)48Pour PCB6AC380SoudéAngleCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainDIP en L

23.06 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)48Pour PCB6AC380SoudéDroitCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainDIP droit

14.18 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)32Pour PCB6CA500SoudéAngleCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainDIP en L

27.61 €

1 Disponible 5 jours Femelle (prise)32Pour PCB6CA500SoudéDroitCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainEnroulement droit

23.58 €

1 Disponible 5 jours Mâle (fiche)15Pour PCB15CA500SoudéAngleCA3100VBase nickel, placage argentBase nickel, placage argentDIP en L

35.92 €

1 Disponible 5 jours Femelle (prise)15Pour montage de PCB / panneau15CA500SoudéDroitCA3100VBase nickel, placage argentSubstrat en nickel, alliage d'étainDIP droit

Assistance technique