• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Prise IC - XR2 (Numéros de référence)

Prise IC - XR2
  • Remise sur volume
[Features]
・ Highly reliable such as being able to cope with sudden power outages etc.
・Ideal for high speed data processing circuits.
· The contacts are round 4-point pin contacts which have good retention and superior vibration and shock resistance.
・ The opening for inserting the contact is large, so insertion is easy.
・ The position of the contact with the IC (integrated circuit) lead is high, ensuring an excellent contact.
· Has excellent resistance to rises in flux.
・ A rich product lineup, including open frame, closed frame, single-row type, DIP terminal, wrapping (wrap) terminal, and low-profile DIP terminal types.
・ Gold flash-plated products are also now available as a series, allowing you to choose the perfect product for the application..
▪ UL standard (File No.E103202).
・ Certified products are used as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XR2T-1401-N

Référence pièce
XR2T-1401-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du connecteur Initiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Nombre d'âmes Application Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Fonction de protection (résistance environnementale) Norme représentative Type Méthode de fixation de circuit imprimé Tension de résistance
(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact Placage de la partie borne Forme de la borne Remarque

4.71 €

2 Disponible 6 jours Forme carréeG/H/IMâle (fiche)14Pour PCB1AC300SoudéDroitN/AULType à cadre ouvert avec ruban enveloppeInsertion dans le trou du circuit impriméCA1000VSubstrat en nickel, placage or 0.75μmSubstrat en nickel, placage or 0.75μmPar immersion-

Loading...

  1. 1

Assistance technique