Connecteur demi-pas (pour connexions entre circuits imprimés) - XH3

Connecteur demi-pas (pour connexions entre circuits imprimés) - XH3
  • Remise sur volume
[Features]
・ A space saving type that saves space in the screw mounting section.
・ Handles stacking heights of 12 mm to 20 mm.
・ A half pitch connector that handles heights between circuit boards of 12 mm to 20 mm at a pitch of 1 mm with stacking connections.
・ High-density mounting is possible thanks to the 2-row configuration with a contact pitch of 1.27 mm.
・ Connections with the circuit board use four row staggered configurations (1.27 mm × 1.905 mm), and stop pins are used as standard for all contains to help prevent floating and falling during soldering.
・ Uses a leaf connection structure that is able to hold up to prying and that enables smooth insertion and extraction.
・ Has a mating length of 3.1 mm, helping improve space during mounting.
・ The design of the press fit section helps maintain a stable contact force.
・ What's more, by utilizing gold and palladium-plated contact points, the reliability of the contacts has been improved even further.
▪ UL standard certified product (File No.E103202).
・Cannot be mated with XH2/XH4 half pitch connectors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XH3A-0141-2A
XH3A-0141-4A
XH3A-0142-A
XH3A-0241-4A
XH3A-0241-A
XH3A-2041-2A
XH3A-2041-4A
XH3A-2041-A
XH3A-3041-2A
XH3A-3041-4A
XH3A-3041-A
XH3A-3042-A
XH3A-4041-2A
XH3A-4041-4A
XH3A-4041-A
XH3A-4042-A
XH3A-5041-2A
XH3A-5041-A
XH3A-5042-A
XH3A-6041-2A
XH3A-6041-4A
XH3A-6041-A
XH3A-6042-A
XH3A-6841-4A
XH3A-6841-A
XH3A-6842-A
XH3A-8041-2A
XH3A-8041-4A
XH3A-8041-A
XH3A-8042-A
XH3B-0141-1A
XH3B-0141-3A
XH3B-0141-4A
XH3B-0141-A
XH3B-0142-A
XH3B-0241-4A
XH3B-0241-A
XH3B-2041-1A
XH3B-2041-3A
XH3B-2041-4A
XH3B-2041-A
XH3B-3041
XH3B-3041-1A
XH3B-3041-3A
XH3B-3041-4A
XH3B-3041-A
XH3B-4041-1A
XH3B-4041-3A
XH3B-4041-4A
XH3B-4041-A
XH3B-4042-A
XH3B-5041-1A
XH3B-5041-3A
XH3B-5041-4A
XH3B-5041-A
XH3B-5042-A
XH3B-6041-1A
XH3B-6041-4A
XH3B-6041-A
XH3B-6841-4A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Sens de connexion Type Forme de la borne

8.50 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)100DroitConnecteur demi-pas (type +2mm)DIP droit, avec butée à goupille

12.40 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)100DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

11.34 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)100AngleConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

10.19 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)120DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

9.37 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)120DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

4.29 €

2 Disponible 6 jours Mâle (fiche)20DroitConnecteur demi-pas (type +2mm)DIP droit, avec butée à goupille

4.40 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)20DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

4.15 €

2 Disponible 6 jours Mâle (fiche)20DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

4.85 €

2 Disponible 6 jours Mâle (fiche)30DroitConnecteur demi-pas (type +2mm)DIP droit, avec butée à goupille

5.64 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)30DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

4.78 €

2 Disponible 6 jours Mâle (fiche)30DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

5.27 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)30AngleConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

5.71 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)40DroitConnecteur demi-pas (type +2mm)DIP droit, avec butée à goupille

6.62 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)40DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

4.95 €

1 6 jours Mâle (fiche)40DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

7.38 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)40AngleConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

5.57 €

1 6 jours Mâle (fiche)50DroitConnecteur demi-pas (type +2mm)DIP droit, avec butée à goupille

5.46 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)50DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

7.44 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)50AngleConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

6.76 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)60DroitConnecteur demi-pas (type +2mm)DIP droit, avec butée à goupille

6.82 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)60DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

6.10 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)60DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

8.01 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)60AngleConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

7.90 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)68DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

7.16 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)68DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

8.50 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)68AngleConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

7.30 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)80DroitConnecteur demi-pas (type +2mm)DIP droit, avec butée à goupille

8.01 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)80DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

7.19 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)80DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

8.41 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)80AngleConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

8.28 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)1DroitConnecteur demi-pas (type 1mm)DIP droit, avec butée à goupille

8.36 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)1DroitConnecteur demi-pas (type +3mm)DIP droit, avec butée à goupille

9.02 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)1DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

8.03 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)1DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

10.58 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)1DroitConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

9.37 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)2DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

8.36 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)2DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

4.00 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)20DroitConnecteur demi-pas (type 1mm)DIP droit, avec butée à goupille

4.67 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)20DroitConnecteur demi-pas (type +3mm)DIP droit, avec butée à goupille

4.30 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)20DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

3.63 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)20DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

4.42 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)30DroitConnecteur demi-pasDIP droit

4.12 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)30DroitConnecteur demi-pas (type 1mm)DIP droit, avec butée à goupille

4.76 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)30DroitConnecteur demi-pas (type +3mm)DIP droit, avec butée à goupille

5.19 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)30DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

4.12 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)30DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

4.72 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)40DroitConnecteur demi-pas (type 1mm)DIP droit, avec butée à goupille

5.76 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)40DroitConnecteur demi-pas (type +3mm)DIP droit, avec butée à goupille

5.28 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)40DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

5.11 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)40DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

7.16 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)40DroitConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

5.62 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)50DroitConnecteur demi-pas (type 1mm)DIP droit, avec butée à goupille

6.25 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)50DroitConnecteur demi-pas (type +3mm)DIP droit, avec butée à goupille

5.73 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)50DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

3.69 €

1 6 jours Femelle (prise)50DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

7.11 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)50DroitConnecteur demi-pasDIP en L, avec butée à goupille

6.18 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)60DroitConnecteur demi-pas (type 1mm)DIP droit, avec butée à goupille

6.51 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)60DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

5.68 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)60DroitConnecteur demi-pasDIP droit, avec butée à goupille

7.38 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)68DroitConnecteur demi-pas (type +4mm)DIP droit, avec butée à goupille

Loading...

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X V· W· X XH
Application Circuit imprimé à circuit imprimé Courant nominal(A) 0.5 Tension nominale(V) CA125
Méthode de connexion des fils Soudé Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL
Méthode de fixation de circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) CA650V Placage de la partie contact Substrat en nickel, placage or / palladium
Placage de la partie borne Substrat en nickel, placage étain

Assistance technique