Connecteurs de court-circuit - XJ8 / XG8S / XG8T (Numéros de référence)

Connecteurs de court-circuit - XJ8 / XG8S / XG8T
  • Remise sur volume
[Features]
· A low-profile, economical connector that is used for circuit switching.
· Provides an above circuit board height of 5.8 mm (XJ8 type) or 6.8 mm (XG8S/T), and a low profile.
· These connectors can also be used both vertically and horizontally in 2.54-mm grid high-density mountings.
· Available in a lineup of one to three rows.
· Compatible with through hole diameters of ⌀0.8.
· An easy-to-insert, difficult-to-remove structure.
· A 2-point contact structure with high contact reliability.
· The thin plug housing (XJ8 type) is made using PPS resin, which has excellent heat-resistant characteristics.
· UL Standard (File NO E103202).
· Certified products are used as standard (XJ8 type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XJ8D-1811

Référence pièce
XJ8D-1811
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Fonction de protection (résistance environnementale) Norme représentative Méthode de fixation de circuit imprimé Placage de la partie contact Placage de la partie borne Remarque

5.90 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)182AC300SoudéDroitN/AULInsertion dans le trou du circuit impriméBase nickel, placage or (0.15μm)Base nickel, placage or (0.15μm)Type à 3 lignes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X Application Pour PCB
Type Connecteur de court-circuit Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) CA750V

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs de court-circuit - XJ8 / XG8S / XG8T, le numéro d'article est le suivant: XJ8D-1811.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XJ8D-1811.

Variantes de ce produit

Référence pièce
XG8S-0431
XG8S-0631
XG8S-0831
XG8T-0231
XJ8D-2111
XJ8D-2411
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Fonction de protection (résistance environnementale) Norme représentative Méthode de fixation de circuit imprimé Placage de la partie contact Placage de la partie borne Remarque

2.05 €

5 Disponible 6 jours Mâle (fiche)42AC300SoudéDroitN/A-Insertion dans le trou du circuit impriméBase nickel, placage or (0.15μm)Base nickel, placage or (0.15μm)Type à 1 rangée

2.24 €

10 Disponible 6 jours Mâle (fiche)62AC300SoudéDroitN/A-Insertion dans le trou du circuit impriméBase nickel, placage or (0.15μm)Base nickel, placage or (0.15μm)Type à 1 rangée

2.44 €

10 Disponible 6 jours Mâle (fiche)82AC300SoudéDroitN/A-Insertion dans le trou du circuit impriméBase nickel, placage or (0.15μm)Base nickel, placage or (0.15μm)Type à 1 rangée

0.16 €

15 Disponible 6 jours Mâle (fiche)22AC300SoudéDroitN/A-Insertion dans le trou du circuit impriméBase nickel, placage or (0.15μm)Base nickel, placage or (0.15μm)Type à 2 rangée

6.50 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)212AC300SoudéDroitN/AULInsertion dans le trou du circuit impriméBase nickel, placage or (0.15μm)Base nickel, placage or (0.15μm)Type à 3 lignes

7.22 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)242AC300SoudéDroitN/AULInsertion dans le trou du circuit impriméBase nickel, placage or (0.15μm)Base nickel, placage or (0.15μm)Type à 3 lignes

Assistance technique