K8AK pour détection de surtension / ouverture de phase / inversion de phase / sous-tension

K8AK pour détection de surtension / ouverture de phase / inversion de phase / sous-tension
K8AK for Detection of Overcurrent / Open-Phase / Reverse-Phase / Undercurrent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8AK-AS2 24VAC/DC
K8AK-AS2 100-240VAC
K8AK-AS3 24VAC/DC
K8AK-AS3 100-240VAC
K8AK-AW2 100-240VAC
K8AK-AW3 100-240VAC
K8AK-LS1 100-240VAC
K8AK-PW1
K8AK-PW2
K8AK-TH11S 24VAC/DC
K8AK-TH11S 100-240VAC
K8AK-TH12S 24VAC/DC
K8AK-TH12S 100-240VAC
K8AK-VS2 24VAC/DC
K8AK-VS3 100-240VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Tension d'alimentation
(V)
Plage de réglage des valeurs de fonctionnement Type d'entrée Remarque Remarque

168.50 €

1 7 jours 10Relais de courant monophaséCA/CC24CA / CC 0.1–1A / 0.5–5A / 0.8–8A---

168.50 €

1 7 jours 10Relais de courant monophaséCA 100-240CA / CC 0.1–1A / 0.5–5A / 0.8–8A---

168.50 €

1 7 jours 10Relais de courant monophaséCA/CC24CA 10–100A / 20–200A---

168.50 €

1 7 jours 10Relais de courant monophaséCA 100-240CA 10–100A / 20–200A-Peut basculer les points de contact de sortie de la position d'ouverture normale à la position de fermeture normale.-

184.40 €

1 7 jours 10Relais de courant monophaséCA 100-240CA / CC 0.1–1A / 0.5–5A---

184.40 €

1 7 jours 10Relais de courant monophaséCA 100-240CA 10–100A / 20–200A-Permet un réglage distinct et une sortie séparée pour la surtension et la sous-tension.-

117.90 €

1 7 jours -Capteur de niveau type conducteurCA 100-240----

153.60 €

1 7 jours 10Relais de tension triphaséCA 200, 220, 230, 240 (triphasé, mode 3 lignes)---CA 115, 127, 133, 138V (triphasé, mode 4 lignes) commutable

153.60 €

1 7 jours 10Relais de tension triphaséCA 380, 400, 415, 480 (triphasé, mode 3 lignes)---CA 220, 230, 240, 277V (triphasé, mode 4 lignes) commutable

143.90 €

1 7 jours -Dispositif d'alarme de températureCA/CC24-Thermocouple / thermomètre à résistance de platine-Réglage par unités de 1°C / °F (0–999°C / °F)

143.90 €

1 7 jours -Dispositif d'alarme de températureCA 100-240-Thermocouple / thermomètre à résistance de platine-Réglage par unités de 1°C / °F (0–999°C / °F)

143.90 €

1 7 jours -Dispositif d'alarme de températureCA/CC24-Thermocouple-Réglage par unités de 10°C / °F

143.90 €

1 7 jours 10Dispositif d'alarme de températureCA 100-240-Thermocouple-Réglage par unités de 10°C / °F

168.50 €

1 7 jours 10Relais de tension monophaséCA/CC24CA / CC 1 à 10V, 3 à 30V, 15 à 150V---

168.50 €

1 7 jours 10Relais de tension monophaséCA 100-240CA / CC 20 à 200V, 30 à 300V, 60 à 600V---

Loading...

  1. 1

Assistance technique