Système RFID V680, article en option

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V680-D1KP66MT
V680-D1KP66T
V680-D2KF52M
V680-H01-V2
V680-HS52-W 12.5M
V680-HS63-R 12.5M
V680-HS65-W 12.5M
V680S-A41 2M
V680S-A41 5M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Capacité de mémoire
(Trépan)
Longueur de câble
(m)
Compatible avec le métal Forme Amplificateur de type intégré / séparé Remarque Taille
(mm)

35.36 €

1 Disponible 6 jours Étiquette RF1k-Montage sur métal---34 x 34 x 3.5

29.26 €

1 Disponible 6 jours Étiquette RF1k-Montage sur surface non métallique---34 x 34 x 3.5

41.24 €

1 Disponible 6 jours Étiquette RF2k-Installation sur métal / installation sur surface non métallique---φ8 × 5

1,687.78 €

1 Disponible 6 jours Antenne-0.5-Forme carréeType intégré-250 x 200 x 35

170.54 €

1 6 jours Antenne-12.5-Colonne, cylindriqueType séparéCâble standard, connecteur étancheM22 x 65

492.47 €

1 6 jours Antenne-12.5-Forme carréeType séparéCâble flexible, connecteur non étanche40 x 53 x 23

279.15 €

1 6 jours Antenne-12.5-Forme carréeType séparéCâble standard, connecteur étanche100 x 100 x 30

122.48 €

1 6 jours Câble-2---Connecteur RJ45 dédié-

149.76 €

1 6 jours Câble-5---Connecteur RJ45 dédié-

Loading...

  1. 1

Assistance technique