Prise série Mini-XL (carrée)

Prise série Mini-XL (carrée)
  • Remise sur volume
[Features]
· Mini-XL series receptacle (square).
· It is smaller and has inherited the one touch lock of the XL series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-XL-3-31

Référence pièce
M-XL-3-31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.26 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O M·N·O M-XL
Applicable pin/contact Femelle (prise) Number Of Cores 3 Application Montage sur panneau
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Soudé
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A Configuration des contacts 3
Style enveloppe Boîtier de prise à embase carrée Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85 Fil applicable (maximum)(AWG) 24
Surface transversale du fil (maximum)(mm2) 0.2 Matériau de contact : Finition Alliage de cuivre / placage or Dimensions de la découpe de panneau φ(Valeur de référence en (mm)) 14.3 (avant) / 17.1 (arrière)

Vous vous trouvez sur la page de Prise série Mini-XL (carrée), le numéro d'article est le suivant: M-XL-3-31.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-XL-3-31.

Assistance technique